Guidages à billes sur rails SKF

Cycles précis et répétables pour pratiquement toutes les applications

Guidages à billes sur rail SKF
La gamme de guidages à billes sur rail SKF inclut une plage de dimensions, chariots et accessoires, disponibles avec différentes classes de précharge et de précision. En outre, ils permettent des courses illimitées. Par conséquent, des guidages à billes sur rail SKF correspondant aux besoins de pratiquement n'importe quelle application. Les caractéristiques opérationnelles et les avantages sont, entre autres : 
  • Meilleures performances grâce à l'optimisation de la conception du chariot
  • Durée de service plus longue grâce à un système d'étanchéité hautes performances
  • Fiabilité accrue  
  • Capacités d'auto-alignement permettant au système de s'adapter aux défauts d'alignement entre les rails
  • Faible frottement, fonctionnement régulier et sans saccades
SKF logo