Les roulements rigides à billes SKF en acier inoxydable avec graisse compatible alimentaire

Des performances robustes dans des environnements humides et corrosifs

Roulements rigides à billes SKF en acier inoxydable avec graisse compatible alimentaire
Les roulements rigides à billes SKF en acier inoxydable sont munis de flasques, cages, billes et bagues en acier inoxydable et offrent des performances fiables dans des conditions humides difficiles. Disponibles pour des tailles d'arbre allant de 0,6 à 50 mm, ces roulements à faible maintenance présentent les caractéristiques suivantes :
  • Sans relubrification pour la durée de vie du roulement
  • Pré-garnis de graisse compatible alimentaire homologuée NSF
  • Munis de flasques ou étanches des deux côtés
  • Résistance à la corrosion
SKF logo