Roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF avec Solid Oil

Des solutions sans relubrification contre la corrosion et les contaminants

Roulements remplis de Solid Oil en acier inoxydable SKF pour l'industrie alimentaire

Un roulement lubrifié avec Solid Oil renferme une quantité de lubrifiant deux à quatre fois supérieure à celle présente dans un roulement identique lubrifié à la graisse.

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable avec Solid Oil fonctionnent sans relubrification.

Solid oil fait la différence

Roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF avec matrice Solid oil qui remplit pratiquement tout l’espace intérieur du roulement. Cette solution permet de réduire de manière significative la pénétration de corps étrangers à l'intérieur des roulements. La matrice Solid oil est chimiquement inerte et résiste aux agents caustiques généralement utilisés pour les nettoyages aseptiques. Les roulements SKF Solid Oil sont également disponibles avec une huile compatible alimentaire agréée NSF pour des températures comprises entre –20 et 85 °C.
SKF logo