Solutions en plastique technique de pointe SKF

Lorsque les matériaux classiques ne suffisent pas

Les solutions en plastique technique de pointe SKF
Les températures extrêmes, les pressions intenses, les vitesses en surface élevées et un nettoyage chimique agressif peuvent être mieux tolérés grâce aux matériaux en plastique technique SKF agréés FDA. Si les conditions de fonctionnement limitent les performances de vos applications, étudiez les possibilités proposées par SKF. Les solutions en plastique technique de pointe SKF incluent :

Les matériaux à base de PTFE chargé

Utilisés en général dans les environnements d'étanchéité à mouvement rotatif ou alternatif à vitesse élevée, les matériaux à base de PTFE chargé offrent des propriétés autolubrifiantes supérieures car le PTFE est une excellente surface de glissement. Des applications types sont, entre autres, des joints tournants dans des convoyeurs, des équipements de traitement tels que des mélangeurs et des équipements hydrauliques et de traitement de l'air.

Matériaux à haute résistance

SKF utilise des matériaux PEEK, PPS, POM et PETP pour les roulements lisses et les joints des applications à mouvement rotatif et alternatif exigeantes – en particulier celles nécessitant de hautes propriétés physiques pour empêcher le fluage du matériau.

Matériaux à base de UHMWPE

Offrant de précieuses propriétés de détection métallique, les matériaux à base de UHMWPE peuvent être utilisés pour les joints et les rondelles lisses dans des applications à haute pression et en cas de matériaux extrêmement abrasifs.
SKF logo