Systèmes d'injection de graisse ChainLube SKF pour diffuseurs de sucre

Solution de lubrification spécifique aux équipements pour une meilleure efficacité des lignes

Solution de lubrification spécifique aux équipements pour une meilleure efficacité des lignes
Conçu pour aider à réduire les arrêts machines prévus et imprévus pour les transformateurs de sucre, le système SKF ChainLube pour diffuseurs de sucre est une solution de lubrification entièrement intégrée. Les unités de graissage, l'unité de commande électronique, la pompe pneumatique et la plaque de traitement d'air ont été adaptées aux rudes conditions de fonctionnement du diffuseur, afin de garantir une alimentation en graisse optimale dans les axes des chaînes et les arbres des rouleaux et donc éviter les arrêts des chaînes.
SKF logo