Paliers Y complets SKF pour l’industrie agroalimentaire

Un roulement non relubrifié tout au long de sa durée de vie malgré des lavages fréquents ?

Gamme composite
Paliers composites
Cage en acier inoxydable
Paliers en acier inoxydable

Les paliers Y complets SKF pour l'industrie agroalimentaire limitent les problèmes liés aux lavages comme la corrosion, les défaillances prématurées et l'impact sur l'environnement.

Dotés d'un système d’étanchéité multijoints 2RF, ces unités empêchent le détergent, l'eau et les autres polluants de pénétrer dans la cavité du roulement tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur.

Grâce aux composants compatibles alimentaires – joints agréés FDA, graisse homologuée NSF, CFIA, halal et casher et roulements en acier inoxydable – vous respectez les réglementations en matière de sécurité alimentaire. Résultat ? Vous pouvez :

  • réduire les risques de pénétration de corps étrangers – aucune contamination liée à des coulures
  • éliminer les risques d’omission par l'opérateur de certains points de lubrification

Combien de graisse pouvez-vous économiser ?

  • économie de graisse_1 dans l'agroalimentaire

    1 roulement

    15 g
  • économie de graisse_2 dans l'agroalimentaire

    100 roulements

    1,5 kg
  • économie de graisse_3 dans l'agroalimentaire

    100 roulements/an

    78 kg
  • Dans une usine de taille moyenne

    économisez 78 kg/an

Fonctionnement d'un joint 2RF lors d'un lavage à haute pression

SKF logo