Pompes à graisse SKF de série LAGG

Une gamme complète de pompes à graisse manuelles et pneumatiques

Pompes à graisse SKF de série LAGG
Conçues pour vider des bidons de graisse standard de 18, 50 ou 180 kg, les pompes à graisse SKF de série LAGG peuvent être connectées directement aux points de graissage. Elles conviennent également aux systèmes de lubrification centralisée.
  • Pression maximale de 40 et 42 MPa, respectivement
  • Testées et approuvées pour les graisses SKF
  • Faciles à installer et prêtes à l'emploi, les pompes sont fournies avec tous les éléments nécessaires, y compris un tuyau de 3 500 mm.
SKF logo