SKF MultiPoint
Un système de lubrification facile à installer

Le système SKF MultiPoint est facile à installer et son l'utilisation ne requiert pas de formation spéciale. Après avoir calculé le bon taux de distribution de graisse à l'aide de DialSet (le programme SKF de calcul de relubrification). Le système MultiPoint permet de graisser simultanément et automatiquement jusqu'à huit points de lubrification et d'éliminer tous les risques de sur- ou de sous-graissage.
- Système de lubrification centralisée facile à installer
- Jusqu'à 8 lignes d'alimentation
- Livré avec SKF DialSet : logiciel de SKF permettant le calcul précis des intervalles de relubrification adéquats
- Lignes d'alimentation de grande longueur (jusqu'à 5 m/16 ft)
- Réglage et lecture électroniques des paramètres de contrôle
- Fonction d'alarme en cas de ligne d'alimentation bouchée ou de cartouche vide
- Pilotage par la machine (le graisseur ne fonctionne que lorsque la machine est en fonctionnement)
- Capacité haute pression (jusqu'à 40 bar / 600 psi)