SKF ProFlex, systèmes de lubrification progressifs

Ces systèmes ont été conçus pour les machines de petites et moyennes dimensions et fonctionnent avec de l'huile, de la graisse semi-fluide et de la graisse dure de qualité NLGI 000 à 2.

Ils comportent une pompe d'alimentation et un limiteur afin d’alimenter progressivement à chaque sortie avec une quantité de lubrifiant définie. Chaque sortie de distributeur peut également alimenter un distributeur secondaire qui répartit la quantité en portions plus petites pour une alimentation progressive de ces sorties. Pour contrôler le fonctionnement du système, il suffit de vérifier un seul piston de dosage en fonction de la fréquence.
  • Les systèmes ProFlex peuvent alimenter jusqu'à 150 points de lubrification avec de la graisse ou de l'huile
  • Utilisés avec des limiteurs de débit parallèles, ils peuvent alimenter plus de 1000 points de lubrification
SKF logo