Joints radiaux SKF pour arbre

Joints radiaux SKF pour arbre

Joints radiaux pour l'aéronautique
Offrant des performances considérablement meilleures que les conceptions de joints classiques, les joints radiaux SKF pour arbre incluent :

Série SKF CRW

Les joints CRW possèdent un diamètre extérieur métallique offrant une rétention positive dans l'alésage du logement et une surface de contact adaptée au joint V-ring. Le revêtement en Bore-Tite sur le diamètre extérieur comble toutes les petites imperfections à la surface de l'alésage du logement.

Joint SKF Wave

La conception du joint WAVE offre une étanchéité optimale et une diminution du frottement pouvant aller jusqu'à 20 % et de la température jusqu'à 30 % par rapport aux joints radiaux à lèvre à arête droite classiques.
SKF logo