Outils de relubrification SKF

Ré-appliquez le bon lubrifiant, de la bonne manière

Outils de relubrification SKF
Des études montrent que l'utilisation des méthodes et outils corrects pour la relubrification de routine peut aider à éviter jusqu'à 36 % des défaillances de roulements. Les outils de relubrification SKF facilitent l'application et la ré-application correctes des lubrifiants.

Pompe à graisse manuelle sur batterie de série LAGG

Ergonomique et facile à utiliser, cette pompe à graisse manuelle sur batterie de haute qualité est adaptée aux roulements, machines, véhicules et autres applications. Utilise des cartouches de graisse SKF standard (420 ml) ou peut être remplie d'environ 500 cm3 (17 US.fl.oz) de graisse.

Compteur de graisse LAGM 1000E

Avec des pompes et pistolets à graisses manuels, il arrive facilement de graisser excessivement ou insuffisamment un roulement. Une telle lubrification incorrecte peut contribuer au raccourcissement des cycles de vie, voire entraîner une défaillance de la machine. Le compteur de graisse SKF LAGM 1000E mesure avec précision la décharge de graisse en volume ou en poids, ce qui permet d'obtenir une lubrification manuelle plus précise et plus fiable.

Pistolet à graisse LAGH 400


SKF logo