Roulements SKF Solid oil

Pour empêcher la pénétration de contaminants et minimiser la maintenance

Roulements SKF Solid oil
Les roulements Solid Oil rendent la relubrification inutile tout en assurant une protection contre la pénétration de contaminants. Ces roulements sont garnis d'une matrice polymère saturée d'huile en lieu et place de graisse traditionnelle et :
  • Réduisent le risque de pénétration de contaminants
  • Résistent à la plupart des produits chimiques utilisés lors des lavages
  • Éliminent le risque de fuites de lubrifiant entraînant une contamination des aliments
  • Sont disponibles avec de l'huile compatible alimentaire agréée NSF
La solution SKF Solid oil peut être utilisée dans pratiquement tous les types de roulements SKF comportant un espace libre interne suffisant.
SKF logo