Traitement des aliments par la chaleur

Températures élevées = coûts de fonctionnement élevés

Les températures élevées utilisées pour la cuisson, la friture ou la torréfaction impliquent une relubrification fréquente et coûteuse des chaînes et des roulements avec de la graisse spécialement conçue pour ces types d'applications. Mais une relubrification fréquente augmente les coûts de lubrifiant et de maintenance et présente un risque de fuites de graisse et, par conséquent, de contamination des produits.

Dans ces environnements de températures extrêmes, la technologie de roulement sans relubrification à base de graphite SKF peut vous aider à améliorer les performances de vos équipements et celles de vos chaînes de production, tout en réduisant vos coûts d'exploitation globaux.

Découvrez les roulements pour températures élevées et toutes les solutions adaptées à ces environnements.

SKF logo