Roulements rigide à billes à double flasque SKF (DGBB)

Lubrifiés à vie et avec remplissage de graisse sur mesure pour un fonctionnement fiable

Roulements rigide à billes à double flasque SKF (DGBB)
Conçus pour des applications en environnement particulièrement agressif, les roulements SKF DGBB sont pré-remplis d'une graisse universelle basée sur un mélange d'huile polyéther fluorée/PTFE. 
  • Graisse agréée NSF
  • Remplissage de graisse sur mesure sur demande 
  • Amélioration de la durée de service
  • Vaste plage de températures de fonctionnement
SKF logo