Roulements SKF pour friteuses

Utilisez de l'huile de cuisson pour lubrifier vos roulements

Palier pour friteuses
Grâce à leur conception innovante, les roulements SKF pour friteuses permettent à l'huile de cuisson de pénétrer dans le roulement pour servir de lubrifiant. Cette conception unique associe une cage en matériau plastique hautes températures spécial avec un déflecteur et un flasque en acier inoxydable dans un palier anti-corrosion.
  • Empêchent les défaillances des roulements 
  • Durée de service du roulement accrue
  • Réduisent les coûts grâce à un fonctionnement sans maintenance
  • Éliminent la contamination de l'huile de fonctionnement par l'évacuation de la graisse
  • Robuste résistance à la corrosion dans les environnements hostiles
Disponibles dans un palier en acier inoxydable moulé, pour des dimensions d'arbre de 20 et 40 mm et 3/4 in. à 1 1/2 in.
SKF logo