Joints pour haute températures SKF

Gérez la conformité FDA et les exigences des applications à haute température

Joints pour haute températures SKF
Les joints pour haute température SKF résistent à la chaleur et à la dilatation thermique pour offrir un fonctionnement optimal et une longue durée de vie. La gamme des matériaux des joints vont du caoutchouc fluorocarboné et PTFE aux élastomères avancés en matériaux compatibles alimentaires. Les gammes SKF Ecosil, SKF Ecorubber et SKF Ecoflon ne sont que quelques exemples des matériaux de marque SKF qui résistent à l'eau chaude, à la vapeur et aux agents typiques de nettoyage.

Les joints pour haute température SKF peuvent aider les usines à obtenir les avantages suivants :
  • Étanchéité plus efficace
  • Durée de service plus longue des équipements
  • Rendement énergétique supérieur
  • Diminution du frottement
SKF logo