Roulements en polymère SKF
Lorsqu'une simple résistance à la corrosion ne suffit pas
.jpg)
Résistance aux produits chimiques agressifs et aux pressions élevées – sans lubrification
Lorsque les roulements pour températures élevées ne peuvent résister aux conditions corrosives et à la pression élevée, les roulements en polymère SKF offrent une solution robuste. Construits à partir de polymères autolubrifiants, les roulements en polymère SKF fonctionnent à sec, sans relubrification.Flexibilité spécifique aux applications pour une meilleure fiabilité et moins de maintenance
Les roulements en polymère SKF peuvent être fabriqués dans une combinaison de matériaux pour répondre aux exigences des applications spécifiques. Une combinaison unique de matériaux polymères permet d'obtenir une résistance aux températures élevées, y compris à l'exposition directe à la vapeur chaude. Leur légèreté et leur faible coefficient de frottement leur permettent de résister à l'usure et réduisent la consommation d'énergie.
- Excellente résistance à l'usure et à la fatigue
- Autolubrifiants
- Résistants à la corrosion et aux produits chimiques
- 80 % plus légers que l'acier
- Fonctionnement silencieux
- Éco-énergétiques