Roulements et paliers pour températures extrêmes sans relubrification SKF

Applications ≤100 tr/min

Roulements et paliers pour températures extrêmes sans relubrification SKF
Équipés d'un traitement de surface en phosphate de manganèse qui améliore les propriétés de fonctionnement, les roulements pour températures extrêmes sans relubrification SKF sont disponibles en deux types : Roulements Y et roulements rigides à billes.
  • Approprié pour des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C (660 °F)
  • Permet des augmentations de la température du processus sans relubrification
  • Peut améliorer la flexibilité au niveau de la température du processus afin de maintenir, voire d'améliorer, la qualité des produits
  • Prolonge la durée de service des roulements
SKF logo