Ensembles SKF pour fours à gaufrettes

5 ans de fonctionnement continu sans relubrification

Ensembles SKF pour fours à gaufrettes
Les ensembles SKF pour fours à gaufrettes sont une solution conforme à l'HACCP capable d'offrir ces avantages. Les ensembles intégraux sans lubrification pour fours à gaufrettes de SKF sont constitués d'une roue porteuse et d'un ensemble-galet supérieur pour fers à gaufrettes. Une cage en graphite unique sert de cage autolubrifiante, fournissant une solution écologique conforme à l'HACCP. Parmi les autres avantages : 
  • Augmentation de la production avec une maintenance réduite
  • Meilleure sécurité grâce à l'élimination des fuites de graisse
  • Coûts environnementaux et opérationnels réduits – plus aucune dépense pour la relubrification ou la mise au rebut de la graisse
  • Installation simple et rapide dans des systèmes existants
Ensembles disponibles en acier inoxydable et avec revêtement au phosphate de manganèse avec des tailles d'arbres de 25 et 30 mm.
SKF logo