Système à projection d'huile assisté par air SKF ChainLube

Système à projection d'huile assisté par air SKF ChainLube
SKF ChainLube est la solution idéale pour la lubrification des chaînes lorsque la détection du pas est impossible en raison du mouvement rapide de la chaîne ou lorsque le pas est trop petit. Un débit d'air porteur régulier est utilisé pour projeter une petite quantité de lubrifiant, pratiquement sans aucune formation de brume autour des buses de projection. Il n'y a aucun contact mécanique avec les chaînes et les buses de projection empêchent donc l'accumulation de saleté et l'usure de l'applicateur. Les avantages incluent :

Coûts de maintenance réduits
Élimination du risque d'erreur humaine
Amélioration de la productivité grâce à la réduction des interruptions imprévues
Amélioration de la durée de service grâce à la réduction de l'usure de la chaîne
Réduction de la consommation d'énergie grâce à la réduction du frottement
Sécurité des opérateurs grâce à la réduction des interventions de maintenance nécessaires
Amélioration de la propreté grâce à la réduction du surplus de lubrifiant
SKF logo