Kit de test de graisse SKF TKGT 1

Test rapide et fiable du lubrifiant

L'analyse de la lubrification réalisée par des laboratoires externes peut révéler de précieuses informations sur les performances. Mais les longs temps de réponse peuvent ralentir la prise de décisions et donc limiter la valeur de l'analyse.

Profitez d'une analyse en interne grâce à SKF

Le kit de test SKF TKGT 1 permet au personnel de maintenance de l'usine de réaliser en interne des évaluations basiques des performances de la graisse. Il responsabilise les opérateurs de ligne et accélère le processus de prise de décisions. Le TKGT 1 vous permet d'analyser trois propriétés de la graisse :
  • Consistance de la graisse
  • Ressuage de l'huile
  • la contamination
SKF logo