Roulements SKF remplis de graisse sur mesure, lubrifiés à vie

Roulements SKF remplis de graisse sur mesure, lubrifiés à vie
Dans les cas où une marque de lubrifiant spécifique, une graisse particulière, des marquages ou un emballage non standard sont requis, SKF propose une solution sur mesure :
  • Large variété de types de roulements disponible
  • Joints ou flasques selon les besoins (en fonction de la taille)
  • Tous les remplissages de graisse possibles (de 10 à 100 %)
  • N'importe quelle graisse spécifiée par le client peut être utilisée (par exemple si le site ne doit utiliser que la graisse d'un seul fabricant)
  • Un code de traçabilité et une nouvelle désignation par marquage laser peuvent être ajoutés
  • Emballage sous vide possible sur demande
SKF logo