Outils de relubrification SKF

Ré-appliquez le bon lubrifiant suivant la bonne méthode

Outils de relubrification SKF
Des études montrent que l'utilisation de méthodes et d'outils corrects pour la relubrification de routine permet d'éviter jusqu'à 36 % des défaillances de roulements. Les outils de relubrification SKF facilitent l'application et une ré-application correctes des lubrifiants.

Pompe à graisse manuelle sur batterie de série LAGG

Ergonomiques et faciles à utiliser, ces pompes à graisse manuelle sur batterie de haute qualité est adaptée aux roulements, machines, véhicules et autres applications. Utilise des cartouches de graisse SKF standard (420 ml) ou peut être remplie d'environ 500 cm3 de graisse.
Avec des pompes et des pistolets à graisses manuels, il peut arriver qu'un roulement soit excessivement ou insuffisamment graissé. Une lubrification incorrecte peut contribuer au raccourcissement des cycles de vie, voire entraîner une défaillance de la machine. Le compteur de graisse SKF LAGM 1000E mesure avec précision la décharge de graisse en volume ou en poids. Ceci permet d'obtenir une lubrification manuelle plus précise et plus fiable.

Pistolet à graisse LAGH 400


SKF logo