Joints SKF basses températures

Agréés FDA et utilisables à des températures en dessous de zéro

Ecopur 95A bl FG
Les joints SKF basses températures permettent un fonctionnement optimal et d’accroître la durée de service. Les matériaux d'étanchéité SKF, compatibles alimentaires, vont du caoutchouc fluorocarboné et PTFE aux élastomères sophistiqués. Les gammes SKF Ecosil, SKF Ecoflon, T-ECOPUR et SKF Ecorubber font partie des matériaux SKF résistants aux fluides de nettoyage et aux basses températures.

Les joints SKF basses températures permettent :

  • D'améliorer l'efficacité de l'étanchéité
  • D'allonger la durée de service des équipements
  • D'économiser de l'énergie
  • De réduire le frottement

SKF logo