Technologie de roulements Solid Oil pour applications alimentaires

Roulements avec Solid Oil pour applications alimentaires
Solid Oil est une matrice polymère, saturée en huile lubrifiante, qui remplit tout l'espace intérieur du roulement et enserre la cage et les éléments roulants. La matrice Solid Oil renferme une quantité de lubrifiant deux à quatre fois supérieure à celle présente dans des roulements avec une lubrification classique à la graisse. Avantages :

Sans relubrification
• Fiabilité : élimine l'effet de pompage dans le roulement généré par les variations brusques de température et
• Empêche la pénétration des contaminants, résiste à la plupart des produits chimiques et
n'entre pas en émulsion au contact de l'eau
––Pas de fuites et pas de contamination alimentaire :
–20 °C)
• Utilisable dans les zones difficiles d'accès où la relubrification manuelle est difficile
SKF logo