Roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF pour l'industrie agroalimentaire

roulements rigides à billes en acier inoxydable pour l'industrie agroalimentaire

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF ont été conçus pour répondre aux besoins et aux exigences de cette industrie. Ces roulements novateurs et d'une grande fiabilité sont parfaitement adaptés aux applications soumises à des environnements humides et corrosifs.

Une large gamme d'applications alimentaires

Les roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF pour l'industrie agroalimentaire sont la solution idéale pour pratiquement toutes les applications dans lesquelles la corrosion risque d'entraîner des arrêts-machines et ou la sécurité des aliments est en jeu.

Caractéristiques clés pour une meilleure sécurité alimentaire et une résistance accrue à la corrosion

Les caractéristiques des roulements rigides à billes en acier inoxydable SKF pour l'industrie agroalimentaire incluent :

  • Une prélubrification avec une graisse haute qualité de classe NSF H1*
  • Un joint en caoutchouc nitrile de couleur bleue pour permettre sa détection par des systèmes optiques et satisfaire aux recommandations de la FDA** et de la CE
  • Une bague intérieure, une bague extérieure, des éléments roulants et une cage en acier inoxydable
  • Un support du joint en acier inoxydable
Découvrez la gamme complète - métrique (fig. 1)
* Lubrifiants homologués NSF H1 (lubrifiants pour contact occasionnel avec des denrées alimentaires utilisables à l’intérieur et à proximité des zones de transformation des aliments). L’homologation NSF confirme leur conformité aux exigences indiquées dans les directives 21 CFR section 178.3570 de la US Food and Drug Administrations (FDA). L'enregistrement NSF confirme que le lubrifiant est conforme aux exigences des lignes directrices de l'US Food and Drug Administration sous 21 CFR section 178.3570.

FDA (21 CFR section 177.2600 « Articles en caoutchouc destinés à un usage répété » dans le cadre de la fabrication, la préparation et le transport de denrées alimentaires, y compris des aliments aqueux et gras) et CE (conformité aux exigences relatives à la migration globale indiquées dans les recommandations du BfR allemand concernant les matériaux au contact des aliments, recommandation XXI pour les matériaux de catégorie 3).
SKF logo