Un producteur de sucre et d'éthanol améliore sa moyenne MTBR grâce aux roulements SKF CARB

Le défi

SKF CARB
Un transformateur de sucre et d'éthanol souffrait d'une durée de service réduite des roulements d'un broyeur de cannes. La cause ? Le broyeur était équipé de deux roulements à rotule sur rouleaux constamment soumis à des températures de 50-60 °C, de lourdes charges et forces axiales, des vitesses de fonctionnement de 650-700 tr/min et un environnement très contaminé. Pour maintenir un fonctionnement fiable pendant la saison de production, des remplacements préventifs des roulements étaient réalisés dès l'apparition de signes d'usure.

La solution SKF

SKF a recommandé de remplacer le roulement en position de palier libre existant par un roulement CARB et de conserver le roulement à rotule sur rouleaux en position de palier fixe.

Le résultat

Le temps moyen entre les réparations (MTBR) a dépassé de manière radicale les 49 mois permis par les anciens ensembles de roulements. Après huit saisons et 70 mois, la solution de roulements CARB fonctionnait toujours sans problèmes et a permis au transformateur d'augmenter sa moyenne MTBR de 43 %.

Une maintenance conditionnelle des positions de roulements CARB a été réalisée pendant ces huit saisons et a révélé de considérables diminutions des niveaux de vibrations et de températures de fonctionnement. Associées à l'élimination des forces axiales internes, ces réductions ont contribué à augmenter la fiabilité et la durée de service du système et à réduire les coûts de repositionnement et de maintenance.

Récapitulatif sur 70 mois
  • Augmentation du MTBR de 43 %, de 49 à 70 mois
  • Valeur de l'augmentation du MTBR : €216 000
Remarque : tous les chiffres sont arrondis et basés sur les estimations des clients. Vos propres économies de coûts peuvent être différentes.
SKF logo