Une usine de conserves de légumes réduit ses coûts de fonctionnement grâce au système de lubrification à injection de graisse SKF

Le défi

Système de lubrification à injection de graisse SKF
Les stérilisateurs horizontaux et continus d'un processus de mise en conserve de légumes souffraient d'arrêts imprévus. L'opérateur savait qu'une lubrification insuffisante des axes des chaînes entraînait
des problèmes mécaniques. Cependant, il était impossible d'interrompre la production pendant la saison de pointe. Pour l'opérateur, les arrêts dus à des problèmes liés à la lubrification entraînaient une perte de productivité et des coûts élevés de maintenance et remplacement des chaînes.

La solution SKF

SKF a recommandé l'installation d'un système de lubrification à injection de graisse, adapté sur mesure pour chaque type de chaîne dans les lignes de stérilisateurs. Un accord de maintenance concernant l'état du système et des chaînes a également été mis au point pour fournir une maintenance conditionnelle et prédictive continue.

Le résultat

L'opérateur a pu économiser la main d'œuvre auparavant requise pour la lubrification manuelle, réduire les arrêts machines imprévus et minimiser l'usure des chaînes, évitant ainsi les coûts de remplacement et d'installation des chaînes. Avec le système de lubrification par injection de graisse SKF, les chaînes offrent une durée de service de 12 à 15 ans, à comparer aux 6 ou 7 ans obtenus avec les systèmes classiques.

Récapitulatif :
  • Économies annuelles réalisées grâce à la réduction de la fréquence de remplacement des chaînes (prolongement de la durée de service, de 7 à 14 ans) : €9 700
  • Économies annuelles en pièces et main d'œuvre : €7 200
  • Économies totales (sans compter les économies réalisées grâce à l'élimination des arrêts machines imprévus) : €16 900
Remarque : tous les chiffres sont arrondis et basés sur les estimations des clients. Vos propres économies de coûts peuvent être différentes.
SKF logo