Un producteur de sucre réduit sa consommation énergétique et améliore la fiabilité de ses centrifugeuses grâce à une solution de transmission de puissance SKF

Le défi

Solution de transmission de puissance SKF
En raison de problèmes dans les machines servant à séparer les cristaux de sucre de la masse cuite, un producteur de sucre devait faire face à des arrêts imprévus récurrents pendant la saison de production de pointe. Les centrifugeuses souffraient de cycles d'accélération/décélération qui sollicitaient de manière accrue les systèmes de transmission de puissance, de moteurs et de scellement des centrifugeuses.

Les températures élevées et les conditions hautement abrasives de l'environnement de fonctionnement ne faisaient qu'aggraver ces problèmes de fiabilité. Les interruptions imprévues causaient également des pertes de productivité et risquaient de nuire à la qualité du sucre.

La solution SKF

Les ingénieurs SKF ont commencé par réaliser une évaluation du système de transmission, qui a identifié une rigidité insuffisante du système de support du moteur. De hauts niveaux de vibrations du moteur et un désalignement des poulies entraînaient une consommation énergétique excessive. Pour résoudre ce problème, SKF a recommandé d'installer un nouvel ensemble de courroies SKF en utilisant des procédures de montage appropriées afin d'obtenir l'alignement et la tension corrects des courroies.

Les résultats

La solution de courroies de transmission SKF a éliminé les arrêts machines imprévus pendant la principale saison de production. La durée de service des courroies, des roulements et du moteur électrique a augmenté et la consommation électrique du moteur de la centrifugeuse a diminué de 6,5 %, pour une économie de 24 MWh par an.
SKF logo