Formations SKF

SKF propose à ses clients une large gamme de formation s'adressant aussi bien aux cadres supérieurs qu'aux opérateurs de maintenance. Les séances de formation peuvent se réaliser chez le client ou sur les sites régionaux, ou encore sous forme de cours pratiques dans les SKF Solution Factory.
SKF Reliability Maintenance Institute
Le SKF Reliability Maintenance Institute propose un programme complet de formations conçues pour aider les entreprises à résoudre les problèmes rencontrés sur leurs machines et à atteindre une fiabilité et une productivité optimales. Le contenu du programme porte sur le processus de gestion des flux de travaux Asset Efficiency Optimization (AEO) et vise à permettre aux participants d'acquérir des connaissances et un savoir-faire selon un parcours de développement structuré. Les formations sont divisées en plusieurs catégories : initiation, intermédiaire et avancé.

Les cours d'initiation (considérés comme des acquis préalables nécessaires pour les cours plus avancés) permettent de familiariser les participants avec la terminologie de base et offrent une formation de base sur des sujets tels que les roulements, la lubrification, la thermographie et bien plus encore. Ces cours sont dispensés sur le site du client sous forme d'auto-apprentissage à travers les modules en ligne du Reliability Maintenance Institute de SKF et une formation interactive assistée par ordinateur, plus connue sous le nom d'outils d'auto-apprentissage SKF. Les modules de formation en ligne du Reliability Maintenance Institute sont accessibles 24h/24 et 7j/7 dans SKF @ptitude Exchange.

Formation en ligne
SKF propose toute une gamme de formations en ligne couvrant de nombreux sujets. Disponible en ligne 24h/24 et 7j/7, dans SKF @ptitude Exchange, cette option permet aux participants d'apprendre à leur rythme, au moment et à l'endroit qui leur conviennent le mieux. Les participants aux formations auront la possibilité d'échanger avec un tuteur, grâce à la fonction « Demander à l'expert » disponible au sein de chaque module d'apprentissage. Chaque formation dispose également de son propre forum permettant aux participants de communiquer entre eux et avec des experts afin d'optimiser leur apprentissage.
Formations en salle
SKF propose un large choix de cours pour répondre à tous vos besoins de formation sur la fiabilité et la maintenance, selon trois catégories : initiation, intermédiaire et avancée. Vous pouvez sélectionner votre pays dans un menu déroulant pour découvrir les offres locales et voir le programme proposé près de chez vous. Pour les modules d'apprentissage en ligne, veuillez vous rendre sur SKF Reliability Maintenance Institute.
Formation sur les produits
SKF propose toute une gamme de formations visant à apporter aux utilisateurs des connaissances de base concernant les produits SKF. Contactez votre interlocuteur SKF local pour en savoir plus sur les formations.
SKF logo