Vérins électriques SKF CASM

Réduire la consommation d'air comprimé et d'énergie

Gamme CASM
Capables de mouvements linéaires rapides et puissants, les vérins électriques SKF CASM représentent une alternative robuste et économique en énergie aux systèmes pneumatiques. Le concept modulaire CASM permet une connexion facile aux moteurs et aux systèmes de commande. Une protection IP54S est fournie grâce à un système d'étanchéité efficace, des matériaux de haute qualité et un assemblage de précision. Le système est plus économique que les systèmes hydrauliques et pneumatiques en raison du nombre réduit de composants. Avantages :
  • Des économies d'énergie pouvant atteindre 90 % en cas de remplacement d'un système pneumatique par un système entièrement électrique
  • Une réduction des risques de contamination grâce à un IP élevé
  • Une conception compacte pour une maintenance plus facile
  • Une réduction du nombre de composants
  • Les vérins CASM permettent une stabilité du processus, un positionnement précis et sont commandés par logiciel. De plus, ils facilitent la synchronisation.
  • Ils sont entièrement interchangeables avec les systèmes pneumatiques grâce aux dimensions standard ISO
SKF logo