Roulements et paliers complets pour températures extrêmes SKF


Éliminer la nécessité de relubrifier grâce à la technologie à base de graphite SKF

Utilisables à des températures de fonctionnement jusqu'à 360 °C, ces roulements et paliers complets ont une durée de service accrue. Pendant le fonctionnement, la cage en graphite pur génère des quantités infimes de graphite, ce qui est plus que suffisant pour lubrifier le roulement et offrir des années de fonctionnement fiable, sans maintenance.



Une offre BeyondZero

Pour SKF, contribuer au développement durable dans l'industrie alimentaire signifie apporter de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux services et offres présentant de plus grands avantages pour l'environnement et une plus grande valeur commerciale, tout en respectant les normes industrielles de sécurité. Pour les roulements et paliers complets pour températures extrêmes SKF, cela se traduit comme suit :


Sécurité
• Sécurité alimentaire : meilleure prévention contre la pénétration de corps étrangers, pas de coulures de graisse
• Sécurité des personnes : réduction des risques de glissement


Valeur commerciale
• Coût total de possession : économies de lubrifiant et de relubrification, y compris à l'arrêt
• Rendement de la chaîne : diminution des arrêts de production prévus et imprévus


Avantages environnementaux
• Réduction de la consommation en graisse
• Réduction du C02

Unités SKF pour fours à gaufrettes

SKF logo