Paliers Y complets SKF pour l’industrie alimentaire supportant les lavages et favorisant la réduction de la consommation en graisse

Les paliers Y complets SKF pour l’industrie alimentaire avec paliers composites comportent le joint multi-lèvres 2RF pour empêcher le détergent, l'eau et les autres polluants de pénétrer dans la cavité du roulement tout en retenant le lubrifiant à l'intérieur. Cette solution d'étanchéité robuste permet d'éliminer les problèmes dus aux lavages, à savoir la corrosion, les défaillances prématurées et l'impact sur l'environnement. 


Une offre BeyondZero

Pour SKF, contribuer au développement durable dans l'industrie agroalimentaire signifie proposer de nouvelles technologies, de nouveaux services et de nouvelles offres favorables à l'environnement et à forte valeur, tout en respectant les normes industrielles de sécurité. Pour les paliers Y complets SKF pour l’industrie agroalimentaire, cela se traduit comme suit :


Sécurité
• Sécurité des aliments : une meilleure prévention contre la pénétration de corps étrangers et une meilleure élimination des bactéries
• Sécurité des personnes : une réduction des risques de chute


Valeur commerciale
• Coût total de possession : diminution des coûts de relubrification et de la fréquence de remplacement des roulements
• Rendement de la chaîne : élimination des arrêts pour relubrification


Avantages environnementaux
• Diminution des effluents : moins de graisse dans les eaux usées
• Réduction du C02

Paliers Y complets SKF pour l’industrie agroalimentaire

SKF logo