Système de lubrification sèche SKF pour transporteurs

Réduisez le gaspillage, les risques pour la sécurité, les arrêts machines et la maintenance

Lubrification sèche
Le système de lubrification sèche SKF pour transporteurs est un système flexible entièrement automatisé qui applique une petite quantité de lubrifiant à film sec SKF (certifié NSF H1) sur les guides et chaînes du transporteur.

Une offre BeyondZero

Pour SKF, contribuer au développement durable dans l'industrie alimentaire signifie apporter de nouvelles technologies ainsi que de nouveaux services et offres présentant de plus grands avantages pour l'environnement et une plus grande valeur commerciale, tout en respectant les normes industrielles de sécurité.

Sur le système de lubrification sèche des convoyeurs à chaîne à charnières, cela se traduit comme suit :


Sécurité
• Sécurité alimentaire : meilleure élimination des bactéries, moins d'humidité sur l'emballage
• Sécurité des personnes : réduction des risques de glissement


Valeur commerciale
• Coût total de possession : économies d'eau, de lubrifiant, de coûts de nettoyage
• Rendement de la chaîne : diminution des arrêts de production imprévus


Avantages environnementaux
• Économies d'eau
• Diminution des effluents : moins de lubrifiant soluble dans les eaux usées


Système de lubrification sèche SKF

SKF logo