Roulements rigides à billes à une rangée pour pompes de lavage

Configuration du roulement

Un moteur asynchrone monophasé entraîne souvent la pompe de lavage. L'arbre est supporté par deux roulements rigides à billes munis de flasques métalliques. Le jeu radial interne est optimisé pour minimiser le niveau sonore. Des graisses spéciales à fonctionnement silencieux et large plage de températures sont utilisées.

SKF logo