Roulements rigides à billes à une rangée pour tambours de sèche-linge

L'attention accrue portée au respect de l'environnement a amené à améliorer le rendement des sèche-linge. Le rendement d'un sèche-linge est déterminé par un coefficient de « facteur d'énergie » qui mesure le poids de linge par kilowatt-heure d'électricité. Le principe de fonctionnement consiste en un tambour rotatif (50 à 100 tr/min) dans lequel circule un flux d'air chaud qui entre en contact avec le linge. Les deux types de sèche-linge produisent leur énergie de manière différente :

  • les sèche-linge électriques utilisent des éléments chauffants
  • les sèche-linge à gaz utilisent un brûleur à gaz

Les deux types de sèche-linge doivent répondre à diverses exigences : fonctionnement silencieux, rendement élevé et longue durée de service. Un petit moteur électrique (généralement un moteur asynchrone monophasé) entraîne le tambour, tandis qu'un ventilateur envoie l'air chaud à travers les vêtements.


Une solution complète

SKF peut fournir des roulements pour l'arbre du petit moteur électrique, le support du tambour et l'arbre du ventilateur.
SKF logo