Roulements rigides à billes à une rangée pour climatiseurs

Les climatiseurs de fenêtre et portatifs doivent fonctionner de manière silencieuse. Si le montage le requiert, SKF peut vous proposer des roulements rigides à billes de haute précision qui présentent des tolérances d'alésage particulières. La lubrification à l'aide de graisses spéciales donne de bons résultats en matière d'amortissement des vibrations et de diminution du niveau sonore. Le jeu radial interne est spécifiquement choisi de manière à assurer un fonctionnement silencieux. Généralement munis de flasques métalliques, les roulements peuvent être zingués pour des applications particulières. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des cages en polyamide renforcé par de la fibre de verre.
SKF logo