Joint avec ressort de retenue

Le joint avec ressort de retenue est en matériau à faible frottement.

La géométrie de la lèvre de protection contre l'eau offre des performances élevées et une longue durée de service. Cette conception spéciale et le caoutchouc à faible frottement réduisent le couple de frottement et la consommation d'énergie de 10 % pendant le cycle de lavage normal et de 20 % pendant le cycle d'essorage.
SKF logo