Palier de tambour SKF, chargement frontal

Un palier de tambour SKF à axe horizontal typique présente les exigences suivantes :

  • Vitesse de rotation = 1600 tr/min
  • (C/P) = 2,5 (charge très lourde)
  • Température de fonctionnement = 90 °C

Le palier breveté conçu par SKF intègre le moyeu en fonte, les 2 roulements de support et le joint de retenue.


Avantages

  • Solution intégrée
  • Réduction du coût d'assemblage du processus
  • Le système anti-fluage empêche la rotation du roulement à l'intérieur de son palier
  • La solution est solide, fiable et fournie par une seule source

Unités de tambour SKF

SKF logo