Petits roulements rigides à billes à une rangée

Les roulements rigides à billes à une rangée conviennent pour de nombreuses applications. Leur conception est simple, ils ne sont pas séparables et peuvent fonctionner à des vitesses élevées voire très élevées. De plus, ils sont très résistants et ne nécessitent que peu d'entretien. La profondeur des gorges des chemins de roulement ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée.

Les roulements rigides à billes à une rangée sont les roulements les plus utilisés. Ils sont donc disponibles dans un grand nombre

d'exécutions et de dimensions :

  • Roulement de base ouvert
  • Roulements étanches
  • Roulements ICOS® avec joints, lubrifiés à l'huile
  • roulements avec rainure pour segment d'arrêt, avec ou sans segment d'arrêt

Les autres roulements rigides à billes destinés aux applications spécifiques, détaillés dans les chapitres « Produits spécifiques » et « Mécatronique », comprennent :

  • Roulements hybrides
  • Roulements isolés
  • Roulements haute température
  • Roulements avec Solid Oil
  • Roulements instrumentés
  • Roulements à billes en polymère
La gamme de produits SKF inclut également des roulements à alésage conique. Cette variante n'est pas présentée dans ce catalogue. Plus d'informations seront fournies sur demande.

Moteur électrique pour lave-linge à chargement frontal

SKF logo