Bras d'araignée

Dans chaque lave-linge à axe horizontal à chargement frontal comprenant un réservoir en acier inoxydable se trouve un bras d'araignée. Pour les lave-linge à lourde charge de première classe, SKF a mis au point un système unique qui contient en une seule unité le système de support complet, y compris le roulement, le joint graissé et le support de moteur, livré au client.
Avantages
- Rigidité
- Conception compacte
- Grande capacité de charge
- Protection contre la pénétration de l'eau
- Un seul fournisseur pour un sous-système
- Une seule opération de montage