Joint à chicane avec ressort de retenue

Le joint à chicane avec ressort de retenue intégré est utilisé à la place du joint plat en caoutchouc classique pour l'étanchéité statique.

Cette solution présente les caractéristiques suivantes :

  • Palier POM
  • 6204-2Z avec système SKF breveté anti-rotation
  • Étanchéité dynamique et statique
  • Ensembles par lave-linge
SKF logo