Roulements capteurs SKF

Dans un lave-linge, il est important de connaître la vitesse de rotation du tambour afin de commander le moteur en fermant la boucle de vitesse.

Dans un lave-linge standard, la vitesse est mesurée sur le moteur qui déplace le tambour par l'intermédiaire d'une courroie en caoutchouc. Pour obtenir un signal de vitesse plus précis, SKF a conçu le roulement capteur.

L'ensemble monté sur le tambour remplit deux fonctions principales :

  • supporter la charge 
  • mesurer la vitesse.
SKF logo