Roulements de moyeu compacts

Les maisons de plus petites dimensions et les fabricants de lave-linge qui augmentent la capacité de charge de leurs machines ont besoin de la mise en œuvre de nouvelles technologies en provenance du secteur automobile. SKF a mis au point des ensembles intégrés pour soutenir le tambour. Ils présentent les avantages suivants :

  • Meilleure rigidité
  • Conception plus compacte
  • Meilleure capacité de charge
  • Protection contre la pénétration d'eau

Le roulement de moyeu compact est constitué d'un d'un ensemble de roulements lubrifiés à vie et de joints conçus pour résister à la boue.

SKF logo