Montages possibles

Deux solutions peuvent être proposées pour le lave-linge à axe vertical :

  • deux roulements rigides à billes
  • un roulement rigide à billes placé près de la poulie et 2 à 3 roulements à aiguilles dans le corps de l'agitateur

Les roulements à billes couramment utilisés sont équipés de robustes joints d'étanchéité à contact destinés à éviter l'entrée des polluants présents dans l'environnement extérieur. Des jeux internes radiaux supérieurs à la normale sont conseillés afin de compenser l'ajustement serré de la bague extérieure du roulement dans le palier. Cette application requiert souvent des graisses capables de résister à des températures élevées.

SKF logo