Joint axial en caoutchouc pour pompe à eau

Le joint axial en caoutchouc permet de réduire le nombre de composants et les espaces axiaux et facilite l'assemblage. La flexibilité du caoutchouc permet d'utiliser une géométrie différente pour économiser de l'espace. Le conception de la lèvre axiale peut s'adapter à un défaut d'alignement et à un faux-rond axial.

Dans ce type d'application, on utilise un caoutchouc à faible frottement.

SKF logo