Joint de roulement magnétique

Une solution intégrée à faible coût (roulement + sortie magnétique + fonction d'étanchéité) qui respecte les dimensions axiales et radiales standard d'un roulement standard.


Informations exactes :
  • Nombre de tours
  • Vitesse
  • Sens de rotation
  • Position relative/comptage
  • Accélération ou décélération

Deux fonctions dans une même solution (étanchéité + sortie magnétique), à l'aide de la géométrie de roulement réelle. Possibilité de maintenir la même plage de composés qu'aujourd'hui pour différentes applications


La bague d’impulsions magnétisée en matériau composite est reliée à la bague intérieure ou extérieure du roulement. Selon la taille du roulement, elle est divisée en un certain nombre de pôles nord et sud. Dans ce cas, le client a la possibilité d'utiliser la solution en fonction de l'application finale.

SKF logo