SKF BeltAlign TMEB 2

Un outil laser qui aide à économiser de l'énergie

Dans les ventilateurs, un mauvais alignement des poulies de courroies génère des vibrations et des charges supplémentaires pouvant augmenter de jusqu'à 20 % la consommation d'énergie. L'outil d'alignement laser BeltAlign TMEB 2 peut permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire l'usure des courroies de manière significative.

Composé de deux éléments seulement (un émetteur laser et un récepteur), le BeltAlign TMEB 2 s'installe facilement et permet une détection précise des défauts d'alignement. Cet appareil permet d'ajuster des angles d'alignement vertical, parallèle et horizontal.
SKF logo