Paliers complets à billes SKF ConCentra

Une technologie de blocage parfaitement concentrique

Paliers complets à billes SKF ConCentra
Les paliers complets à billes SKF ConCentra sont des roulements étanches prélubrifiés installés dans un palier solide intégrant un raccord mécanique pour son assemblage sur l'arbre.

Deux paires de bagues concentriques aux surfaces de contact à portées coniques de précision multiples maintiennent une prise concentrique d'environ 360 degrés sur toute la circonférence de l'arbre. Les bagues concentriques répondent au déplacement axial en s'élargissant radialement contre l'arbre.

De nombreux avantages de performance

Les paliers complets à billes SKF ConCentra sont équipés de joints à frottement, de déflecteurs externes et d'une graisse au lithium/calcium de haute qualité. En alliant cette solution de blocage parfaitement concentrique à une conception de lubrification à vie, les paliers complets à billes SKF ConCentra présentent de nombreux avantages :
  • Augmentation de la durée de service
  • Réduction des vibrations et de la corrosion de contact
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Élimination des réparations d'arbres longues et coûteuses
  • Augmentation de la fiabilité opérationnelle
SKF logo