Système de roulements auto-aligneurs SKF

Le défi de l'arbre de ventilateur industriel

Système de roulements auto-aligneurs SKF
Les arbres des ventilateurs industriels sont généralement soutenus par deux roulements, l'un en position de palier fixe et l'autre en position de palier libre. Lorsque des roulements à rotule sur rouleaux sont utilisés, la bague extérieure du roulement de palier libre doit être montée avec un ajustement libre pour permettre à celui-ci de supporter la dilatation de l'arbre.

La solution SKF

Conçu pour surmonter ce problème, le système de roulements auto-aligneurs SKF pour arbres de ventilateur incorpore un roulement à rotule sur rouleaux Explorer SKF dans la position de palier fixe et un roulement à rouleaux toroïdaux CARB® dans la position de palier libre. Le système supporte les défauts d'alignement et l'élongation de l'arbre, pratiquement sans frottement. Les avantages :
  • Possibilité de vitesses plus élevées, qui entraîne moins de génération de chaleur
  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la réduction du frottement
  • Pas de forces axiales internes générées pour les températures de fonctionnement réduites
  • Une lubrification plus efficace en raison de températures de service inférieures du roulement
  • Une diminution du risque de déséquilibre permise par des niveaux de vibration réduits
  • Une diminution des coûts de maintenance permise par un allongement des intervalles de relubrification
  • Prolongement de la durée de service du roulement
  • Réduction des niveaux sonores et des vibrations
  • Fiabilité accrue

SKF logo